¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje acuñado de carga pesada HSL4-B

Taco HSL4-B M24 d32x203 10/-/- número de producto: 2237371

Anclaje acuñado con control por par de carga pesada, de máximo rendimiento con aprobaciones para hormigón (acero al carbono)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Tapa de seguridad
  • Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Longitud de anclaje
  • 121 mm
  • 131 mm
  • 141 mm
  • 151 mm
  • 166 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
  • 198 mm
  • 203 mm
  • 223 mm
  • 228 mm
  • 231 mm
Contenido del paquete
  • 4 un
  • 6 un
  • 10 un
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
4
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.134.600
$283.650
/
1 Pieza