Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Anclaje acuñado de carga pesada HSL4-SK

Anclaje acuñado de máximo rendimiento de carga pesada con aprobaciones para fijaciones de montajes enrasados en hormigón (acero al carbono, avellanado)

  • Configuración de cabeza: Avellanado
  • Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego
  • Materiales base: Concreto (agrietado), Concreto (no agrietado)

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
Longitud de anclaje
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
Contenido del paquete
  • 20 un
  • 40 un
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
Desde $1.147.407