Anclaje acuñado de carga pesada HSL4-SK
Taco HSL4-SK M12 d18x120 25/-/- número de producto: 2237396
Anclaje acuñado de máximo rendimiento de carga pesada con aprobaciones para fijaciones de montajes enrasados en hormigón (acero al carbono, avellanado)
- Configuración de cabeza: Avellanado
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego
- Software PROFIS: Sí
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- M8
- M10
- M12
Longitud de anclaje
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
Contenido del paquete
- 20 un
- 40 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Precio neto
$1.866.375
$93.319
/
1 Pieza







