¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje acuñado de carga pesada HSL4-SK

Taco HSL4-SK M8 d12x80 10/-/- número de producto: 2237397

Anclaje acuñado de máximo rendimiento de carga pesada con aprobaciones para fijaciones de montajes enrasados en hormigón (acero al carbono, avellanado)

  • Configuración de cabeza: Avellanado
  • Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego
  • Software PROFIS: Sí

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
Longitud de anclaje
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
Contenido del paquete
  • 20 un
  • 40 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
40
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.565.056
$39.126
/
1 Pieza