Anclaje acuñado de carga pesada HSL4-B
Taco HSL4-B M12 d18x121 5/-/- número de producto: 2237422
Anclaje acuñado con control por par de carga pesada, de máximo rendimiento con aprobaciones para hormigón (acero al carbono)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Tapa de seguridad
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- M12
- M16
- M20
- M24
Longitud de anclaje
- 121 mm
- 131 mm
- 141 mm
- 151 mm
- 166 mm
- 178 mm
- 191 mm
- 198 mm
- 203 mm
- 223 mm
- 228 mm
- 231 mm
Contenido del paquete
- 4 un
- 6 un
- 10 un
- 20 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Precio neto
$869.687
$43.484
/
1 Pieza








