¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje de atornillado directo KH-EZ SS316

Anclaje tornillo KH-EZ SS316 3/8"x3" número de producto: 2245625

Anclaje de atornillado directo de alto desempeño que agiliza las fijaciones permanentes en concreto (acero inoxidable 316, cabeza hexagonal)

  • Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
  • Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
  • Tamaño de vaso: 14 mm

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
Longitud de anclaje
  • 51 mm
  • 64 mm
  • 76 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
Contenido del paquete
  • 12 un
  • 25 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$439.751
$17.590
/
1 Pieza