¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje de atornillado directo KH-EZ C SS316

Anclaje tornillo KH-EZ C SS316 3/8"x3" número de producto: 2245626

Anclaje de atornillado directo de máximo desempeño para fijaciones más rápidas y resistentes a la corrosión en concreto y bloques de concreto rellenos de lechada (acero inoxidable 316, cabeza avellanada)

  • Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
  • Configuración de cabeza: Avellanado Torx
  • Tamaño de broca: T50

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 1/4 in
  • 3/8 in
Longitud de anclaje
  • 51 mm
  • 64 mm
  • 76 mm
  • 102 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$461.973
$18.479
/
1 Pieza