Anclaje de atornillado directo KH-EZ C SS316
Anclaje tornillo KH-EZ C SS316 3/8"x4" número de producto: 2245628
Anclaje de atornillado directo de máximo desempeño para fijaciones más rápidas y resistentes a la corrosión en concreto y bloques de concreto rellenos de lechada (acero inoxidable 316, cabeza avellanada)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
- Configuración de cabeza: Avellanado Torx
- Tamaño de broca: T50
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in
- 3/8 in
Longitud de anclaje
- 51 mm
- 64 mm
- 76 mm
- 102 mm
Contenido del paquete
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$491.211
$19.648
/
1 Pieza





