Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
nuevo

Anclaje de atornillado directo KH-EZ C

Anclaje tornillo KH-EZ C 1/4"x2" número de producto: 2265701

Anclaje de atornillado directo de alto desempeño que agiliza las fijaciones permanentes en hormigón (acero al carbono, cabeza avellanada)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Avellanado Torx
  • Tamaño de broca: T30

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 1/4
  • 3/8
Longitud de anclaje
  • 51 mm
  • 64 mm
  • 76 mm
  • 102 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$128.012
$1.280
/
1 Pieza