nuevo
Anclaje de atornillado directo KH-EZ C
Anclaje de atornillado directo de alto desempeño que agiliza las fijaciones permanentes en hormigón (acero al carbono, cabeza avellanada)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Avellanado Torx
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, Condado Miami Dade (EUA), Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4
- 3/8
Longitud de anclaje
- 51 mm
- 64 mm
- 76 mm
- 102 mm
Contenido del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $83.580


