HUD-2 Anclaje universal de plástico
Taco universal HUD-2 8x40 (200) número de producto: 2287822
Diapositiva 1 de 6: L139997 (209992)
Anclaje universal de plástico para la fijación ligera a materiales de base huecos y sólidos
- Configuración de cabeza: n/a
- Protección frente a corrosión: Plástico
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 5
- 6
- 8
Longitud de anclaje
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Contenido del paquete
- 200 un
$45.215 /200 Pieza - 400 un
$87.192 /400 Pieza - 500 un
- 5000 un
$1.001.742 /5000 PiezaMejor precio - 10000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
200
Precio neto
$45.215
$226
/
1 Pieza






