Anclaje de atornillado directo para Hormigón KH-EZ
Anclaje tornillo KH-EZ 1/2"X8" número de producto: 2411248
Anclaje de atornillado directo de alto desempeño que agiliza las fijaciones permanentes en Hormigón (acero al carbono, cabeza hexagonal)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Tamaño de vaso: 19 mm
También conocido como HUS, Anclaje tornillo, Tornillo hormigón, Anclaje atornillable or Anclaje removible.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
Longitud de anclaje
- 48 mm
- 54 mm
- 64 mm
- 67 mm
- 76 mm
- 89 mm
- 102 mm
- 114 mm
- 127 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 165 mm
- 178 mm
- 203 mm
- 229 mm
Contenido del paquete
- 12 un
- 25 un
- 30 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$212.113
$8.485
/
1 Pieza








