Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Anclaje de atornillado directo para Hormigón KH-EZ

Anclaje tornillo KH-EZ 5/8"X8" número de producto: 2411254

Anclaje de atornillado directo de alto desempeño que agiliza las fijaciones permanentes en Hormigón (acero al carbono, cabeza hexagonal)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
  • Tamaño de vaso: 24 mm

También conocido como HUS, Anclaje tornillo, Tornillo hormigón, Anclaje atornillable or Anclaje removible.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
Longitud de anclaje
  • 48 mm
  • 54 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 76 mm
  • 89 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 165 mm
  • 178 mm
  • 203 mm
  • 229 mm
Contenido del paquete
  • 12 un
  • 25 un
  • 30 un
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
12
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$158.422
$13.202
/
1 Pieza