Anclaje de atornillado directo KWIK HUS
Anclaje tornillo KH 3/8"X3" número de producto: 2411261
Anclaje de atornillado directo de alto desempeño para fijaciones permanentes en Hormigón o mampostería (acero al carbono, cabeza hexagonal)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Tamaño de vaso: 14 mm
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
Longitud de anclaje
- 67 mm
- 76 mm
- 102 mm
- 140 mm
- 178 mm
Contenido del paquete
- 10 un
- 15 un
- 25 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$84.952
$1.699
/
1 Pieza







