Anclaje de atornillado KH-EZ CRC
Anclaje tornillo KH-EZ CRC 3/4"X8" número de producto: 2431251
Anclaje de atornillado directo superior con revestimiento resistente a la corrosión (acero al carbono galvanizado mecánicamente, cabeza hexagonal)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado mecánico
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Tamaño de vaso: 29 mm
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
Longitud de anclaje
- 76 mm
- 89 mm
- 102 mm
- 114 mm
- 127 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 165 mm
- 178 mm
- 203 mm
- 229 mm
Contenido del paquete
- 10 un
- 12 un
- 15 un
- 25 un
- 30 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
12
Precio neto
$391.000
$32.583
/
1 Pieza









