¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Anclaje de impacto HPS-1 (sistema imperial)

Anclaje plástico de impacto económico con tornillo de acero al carbono (tamaños imperiales estándar)

  • Configuración de cabeza: Cabeza plana
  • Condiciones ambientales: Interior seco
  • Aprobaciones / informes de prueba: N/A

También conocido como taco clavotaco de impacto or taco golpe.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 1/4 in
Longitud de anclaje
  • 41 mm
  • 52 mm
  • 67 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $75.430

Datos Técnicos

Configuración de cabeza
Cabeza plana
Condiciones ambientales
Interior seco
Aprobaciones / informes de prueba
N/A
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado, Plástico
Tipo de fijación
Fijación directa

Documentos

pdf Hoja de datos técnicos del anclaje de impacto HPS-1 , inglés [ 376.3 KB ]
pdf Ficha técnica HPS-1, inglés [ 191.8 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Rápida instalación con un martillo
  • El tornillo también puede ser instalado o desinstalado con un destornillador

Aplicaciones

  • Fijación de componentes para instalaciones eléctricas y de plomería
  • Fijación para cargas ligeras en una variedad de materiales de base
  • Anclaje de Hormigón, uniones de ladrillos y mampostería
  • Para la fijación de canaletas, listones de madera y componentes de instalaciones eléctricas y de fontanería

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen