Anclaje de impacto HPS-1 (sistema imperial)
Taco tirafondo HPS-1 1/4"x2 5/8" número de producto: 260346
Diapositiva 1 de 5: 5915.tif
Anclaje plástico de impacto económico con tornillo de acero al carbono (tamaños imperiales estándar)
- Configuración de cabeza: Cabeza plana
- Aprobaciones / informes de prueba: N/A
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado, Plástico
También conocido como taco clavo, taco de impacto or taco golpe.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in
Longitud de anclaje
- 41 mm
- 52 mm
- 67 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$104.500
$1.045
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Configuración de cabeza
Cabeza plana
Aprobaciones / informes de prueba
N/A
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado, Plástico
Características & Aplicaciones
Características
- Rápida instalación con un martillo
- El tornillo también puede ser instalado o desinstalado con un destornillador
Aplicaciones
- Fijación de componentes para instalaciones eléctricas y de plomería
- Fijación para cargas ligeras en una variedad de materiales de base
- Anclaje de Hormigón, uniones de ladrillos y mampostería
- Para la fijación de canaletas, listones de madera y componentes de instalaciones eléctricas y de fontanería




