Anclaje acuñado Kwik Bolt 3 SS304
Anclaje a segmentos KB3 SS304 3/8x3 LT número de producto: 282554
Anclaje acuñado para concreto no fisurado, estándar cotidiano (SS304)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 304
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: Condado Miami Dade (EUA), Informe ICC-ES (concreto), LABC, Nuclear (NQA-1)
También conocido como perno anclaje, anclaje mecánico, anclaje de expansión, espárrago or anclaje inoxidable.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
Longitud de anclaje
- 57 mm
- 76 mm
- 95 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 140 mm
- 216 mm
Contenido del paquete
- 15 un
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$498.760
$9.975
/
1 Pieza




