Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Anclaje acuñado Kwik Bolt 3 SS316

Anclaje acuñado para concreto no fisurado, estándar cotidiano (SS316)

  • Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Aprobaciones / informes de prueba: Condado Miami Dade (EUA), Informe ICC-ES (concreto), LABC, Nuclear (NQA-1)

También conocido como perno anclajeanclaje mecánicoespárragoanclaje expansión or anclaje inoxidable.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
Longitud de anclaje
  • 76 mm
  • 95 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 152 mm
Contenido del paquete
  • 15 un
  • 25 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $614.013