Anclaje acuñado Kwik Bolt 3 SS316
Anclaje a segmentos KB3 SS316 5/8x4 3/4 número de producto: 282573
Anclaje acuñado para concreto no fisurado, estándar cotidiano (SS316)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: Condado Miami Dade (EUA), Informe ICC-ES (concreto), LABC, Nuclear (NQA-1)
También conocido como perno anclaje, anclaje mecánico, espárrago, anclaje expansión or anclaje inoxidable.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
Longitud de anclaje
- 76 mm
- 95 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 152 mm
Contenido del paquete
- 15 un
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
15
Precio neto
$1.488.623
$99.242
/
1 Pieza







