¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje de autoexcavado HDA-P

Anclaje p. socavado HDA-P M16x190/60 número de producto: 331551

Anclaje por socavado para colocación previa de alto desempeño para cargas dinámicas (galvanizado)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fatiga

También conocido como Anclaje por socavado para colocación previa de alto rendimiento para cargas dinámicas (galvanizado), Anclaje socavado, Anclaje alta carga, Anclaje sísmico or galvanizado.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Profundidad de empotramiento estándar
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 190 mm
  • 250 mm
Grosor máx. de unión a profundidad de empotramiento estándar
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Contenido del paquete
  • 2 un
  • 4 un
  • 8 un
  • 12 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
4
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.085.982
$271.496
/
1 Pieza