¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

HHD-S Anclajes para materiales huecos

Anclaje mat. huecos HHD-S M4/19X45 #332063

Anclaje para materiales huecos económico para fijaciones de carga ligera en ladrillo hueco y tabique seco

  • Composición del material: Acero, galvanizado
  • Diámetro de broca para taladro: 8 mm

También conocido como Anclaje para materiales huecosAnclaje material huecotaco paraguasanclaje económico or carga ligera.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • M4
Longitud de anclaje
  • 45 mm
Espesor máx. del panel
  • 20 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$30.194
$604
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Composición del material
Acero, galvanizado
Diámetro de broca para taladro
8 mm

Documentos

pdf Hoja de datos técnicos del anclaje para materiales huecos HHD-S, inglés [ 309.1 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Montaje sencillo con un tornillo métrico preinstalado
  • Útil de colocación ergonómico para tamaños de rosca M4 a M8
  • Diseñado para una instalación rápida y sin problemas para reducir el tiempo y el esfuerzo

Aplicaciones

  • Para fijar listones, carriles, paneles, objetos decorativos, etc., en paneles de yeso y ladrillo hueco
  • Apto para aplicaciones de mampostería en tabique seco y ladrillo hueco
  • Eficaz para asegurar varios objetos, evitando que se muevan, caigan o se separen
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen