Fijación de aislamiento IDP
Mandril de aislamiento IDP 4/6 número de producto: 332107
Taco de aislamiento de plástico económico para la fijación de materiales aislantes duros en hormigón y mampostería
- Materiales base: Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Concreto (duro)
- Principio de trabajo: Anclaje de impacto
- Diámetro de broca para taladro: 8 mm
También conocido como Taco de aislamiento de plástico, Espiga aislamiento, Anclaje aislamiento, taco de aislamiento or anclaje plástico.
Seleccione una opción
Espesor de material aislante sujeto - máx.
- 60 mm
- 80 mm
- 120 mm
Diámetro de broca para taladro
- 8 mm
Longitud de anclaje
- 90 mm
- 110 mm
- 150 mm
Contenido del paquete
- 250 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
250
Precio neto
$634.519
$2.538
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Concreto (duro)
Principio de trabajo
Anclaje de impacto
Diámetro de broca para taladro
8 mm
Material aislante
Lana mineral, Tablero blando (por ejemplo, EPS), Tableros duros (por ejemplo, XPS, PUR, PIR)
Composición del material
Poliamida
Protección frente a corrosión
Plástico
Documentos
pdf Hoja de datos técnicos de la fijación de aislamiento IDP, inglés [ 306.9 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Instalación por impacto rápida y sencilla
- Grosor del material aislante: hasta 150 mm
- Profundidad de empotramiento: 25 mm
Aplicaciones
- Para fijación de materiales aislantes autoportantes, como poliestireno expandido