¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Fijación de aislamiento IDP

Mandril de aislamiento IDP 6/8 número de producto: 332108

Taco de aislamiento de plástico económico para la fijación de materiales aislantes duros en hormigón y mampostería

  • Materiales base: Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Concreto (duro)
  • Principio de trabajo: Anclaje de impacto
  • Diámetro de broca para taladro: 8 mm

También conocido como Taco de aislamiento de plástico, Espiga aislamiento, Anclaje aislamiento, taco de aislamiento or anclaje plástico.

Seleccione una opción

Espesor de material aislante sujeto - máx.
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 120 mm
Diámetro de broca para taladro
  • 8 mm
Longitud de anclaje
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 150 mm
Contenido del paquete
  • 250 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
250
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$582.398
$2.330
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Materiales base
Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Concreto (duro)
Principio de trabajo
Anclaje de impacto
Diámetro de broca para taladro
8 mm
Material aislante
Lana mineral, Tablero blando (por ejemplo, EPS), Tableros duros (por ejemplo, XPS, PUR, PIR)
Composición del material
Poliamida
Protección frente a corrosión
Plástico

Documentos

pdf Hoja de datos técnicos de la fijación de aislamiento IDP, inglés [ 306.9 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Instalación por impacto rápida y sencilla
  • Grosor del material aislante: hasta 150 mm
  • Profundidad de empotramiento: 25 mm

Aplicaciones

  • Para fijación de materiales aislantes autoportantes, como poliestireno expandido