Anclaje acodado HLD
Taco para fijaciones ligeras HLD 2 número de producto: 335506
Diapositiva 1 de 2: 5898.tif
Anclaje acodado plástico y económico para fijación a ladrillo hueco y tabique seco con tornillos para madera estándares
- Composición del material: Poliamida
- Diámetro de broca para taladro: 10 mm
También conocido como taco material hueco, taco plastico hueco, anclaje material hueco, anclaje plástico or anclaje plástico.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 10 mm
Longitud de anclaje
- 28 mm
- 35 mm
- 44 mm
Espesor máx. del panel
- 16 mm
- 25 mm
- 32 mm
Contenido del paquete
- 100 un
- 150 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
150
Precio neto
$61.617
$411
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Composición del material
Poliamida
Diámetro de broca para taladro
10 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Las aletas se abren y se adaptan a todos los materiales
- Flexibilidad a la hora de elegir los tornillos
- Los bordes del anclaje ayudan a prevenir el giro durante la instalación
- Simplemente se monta en la pared sin tornillo, para un cómodo manejo, instalación y re-uso
- Diseño único de una sola pieza para una instalación más rápida y sencilla
Aplicaciones
- Para fijación en materiales de baja resistencia con huecos - para usarse con tornillos estándar para madera
- Anclajes en ladrillo, bloque, tabla yeso y Hormigón perforado
- Aplicaciones sobre cierros interiores que requieren rendimiento de cargas ligeras