¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Anclaje acodado plástico y económico para fijación a ladrillo hueco y tabique seco con tornillos para madera estándares

  • Condiciones ambientales: Exterior, Interior, ambiente húmedo, Interior, ambiente seco
  • Composición del material: Poliamida
  • Tipo de fijación (global): Fijación directa, Fijación previa

También conocido como taco material huecotaco plastico huecoanclaje material huecoanclaje plástico or anclaje plástico.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 10 mm
Longitud de anclaje
  • 28 mm
  • 35 mm
  • 44 mm
Espesor máx. del panel
  • 16 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
  • 150 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $40.790

Datos Técnicos

Condiciones ambientales
Exterior, Interior, ambiente húmedo, Interior, ambiente seco
Composición del material
Poliamida
Tipo de fijación (global)
Fijación directa, Fijación previa

Documentos

pdf Hoja de datos técnicos del anclaje para fijaciones ligeras HLD, inglés [ 302.7 KB ]
pdf Ficha técnica HLD KWIK-TOG, inglés [ 132.5 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Las aletas se abren y se adaptan a todos los materiales
  • Flexibilidad a la hora de elegir los tornillos
  • Los bordes del anclaje ayudan a prevenir el giro durante la instalación
  • Simplemente se monta en la pared sin tornillo, para un cómodo manejo, instalación y re-uso
  • Diseño único de una sola pieza para una instalación más rápida y sencilla

Aplicaciones

  • Para fijación en materiales de baja resistencia con huecos - para usarse con tornillos estándar para madera
  • Anclajes en ladrillo, bloque, tabla yeso y Hormigón perforado
  • Aplicaciones sobre cierros interiores que requieren rendimiento de cargas ligeras

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen