¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje acodado HLD

Taco para fijaciones ligeras HLD 4 número de producto: 335508

Anclaje acodado plástico y económico para fijación a ladrillo hueco y tabique seco con tornillos para madera estándares

  • Composición del material: Poliamida
  • Diámetro de broca para taladro: 10 mm

También conocido como taco material hueco, taco plastico hueco, anclaje material hueco, anclaje plástico or anclaje plástico.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 10 mm
Longitud de anclaje
  • 28 mm
  • 35 mm
  • 44 mm
Espesor máx. del panel
  • 16 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
  • 150 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$46.509
$465
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Composición del material
Poliamida
Diámetro de broca para taladro
10 mm

Documentos

pdf Hoja de datos técnicos del anclaje para fijaciones ligeras HLD, inglés [ 302.7 KB ]
pdf Ficha técnica HLD KWIK-TOG, inglés [ 132.5 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Las aletas se abren y se adaptan a todos los materiales
  • Flexibilidad a la hora de elegir los tornillos
  • Los bordes del anclaje ayudan a prevenir el giro durante la instalación
  • Simplemente se monta en la pared sin tornillo, para un cómodo manejo, instalación y re-uso
  • Diseño único de una sola pieza para una instalación más rápida y sencilla

Aplicaciones

  • Para fijación en materiales de baja resistencia con huecos - para usarse con tornillos estándar para madera
  • Anclajes en ladrillo, bloque, tabla yeso y Hormigón perforado
  • Aplicaciones sobre cierros interiores que requieren rendimiento de cargas ligeras
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen