Anclaje con manguito HLC-HX
Anclaje de chapa HLC-HX 3/8x1 7/8 número de producto: 336246

Anclaje de chapa económico
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
También conocido como Anclaje camisa, Anclaje expansión, Espirro or Taco metálico.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 5/16 in
- 3/8 in
- 1/2 in
Longitud de anclaje
- 41 mm
- 48 mm
- 67 mm
- 76 mm
- 102 mm
Contenido del paquete
- 25 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$3.057.372
$1.699
/
1 Pieza
