Anclaje de autoexcavado HDA-P
Anclaje p. socavado HDA-P M20x250/50 número de producto: 339265
Anclaje por socavado para colocación previa de alto desempeño para cargas dinámicas (galvanizado)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fatiga
También conocido como Anclaje por socavado para colocación previa de alto rendimiento para cargas dinámicas (galvanizado), Anclaje socavado, Anclaje alta carga, Anclaje sísmico or galvanizado.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- M10
- M12
- M16
- M20
Profundidad de empotramiento estándar
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
- 250 mm
Grosor máx. de unión a profundidad de empotramiento estándar
- 20 mm
- 30 mm
- 50 mm
- 60 mm
Contenido del paquete
- 2 un
- 4 un
- 8 un
- 12 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
2
Precio neto
$1.129.384
$564.692
/
1 Pieza