Anclaje de atornillado directo HUS 6
Anclaje tornillo HUS 6x220 número de producto: 383052
Anclaje de atornillado directo económico para fijaciones de carga ligera en hormigón y mampostería (acero al carbono, cabeza plana)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Cabeza plana
- Tamaño de broca: T40
También conocido como Anclaje de atornillado para fijaciones de carga ligera en hormigón y mampostería, Anclaje tornillo, Tornillo hormigón, Anclaje atornillable or Anclaje reutilizable.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 6 mm
Longitud de anclaje
- 80 mm
- 220 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$338.211
$3.382
/
1 Pieza




