Anclaje con manguito HLC-EC
Anclaje de chapa HLC-EC 16x160 número de producto: 385874
Anclaje con camisa económico (cáncamo cerrado)
- Configuración de cabeza: Cáncamo
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
También conocido como Anclaje con camisa económico (cáncamo cerrado), Anclaje camisa, Anclaje expansión, cáncamo cerrado or Taco metálico.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 8 mm
- 10 mm
- 16 mm
Longitud de anclaje
- 40 mm
- 50 mm
- 100 mm
- 160 mm
Contenido del paquete
- 10 un
- 15 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
15
Precio neto
$218.846
$14.590
/
1 Pieza





