Anclaje con manguito HLC-EO
Anclaje de chapa HLC-EO 8x40 número de producto: 385875
Anclaje de chapa económico (cáncamo abierto)
- Configuración de cabeza: Cáncamo
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
También conocido como Anclaje de chapa económico (cáncamo abierto), Anclaje camisa, Anclaje expansión, cáncamo abierto or Taco metálico.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 8 mm
Longitud de anclaje
- 40 mm
Contenido del paquete
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$85.358
$1.707
/
1 Pieza