KH-EZ I Anclaje de atornillado directo
Anclaje tornillo KH-EZ 1/4"x2 1/2" I 1/4 número de producto: 418039
Anclaje de atornillado directo de máximo desempeño para fijación de varilla roscada (acero al carbono, cabeza con rosca interna)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Rosca interna
- Tamaño de vaso: 10 mm
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 1/4 in w/ 1/4 in cplr
- 1/4 in w/ 3/8 in cplr
- 3/8 in w/ 1/2 in cplr
Longitud de anclaje
- 41 mm
- 54 mm
- 64 mm
Contenido del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$142.153
$1.422
/
1 Pieza