Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Anclaje para marcos de plástico HRD-C

Anclaje marcos HRD-C 10x100 número de producto: 423861

Anclaje plástico previamente ensamblado para hormigón y mampostería con tornillo (acero al carbono, cabeza avellanada)

  • Configuración de cabeza: Avellanado
  • Aprobaciones / informes de prueba: ETA, Fuego
  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado

También conocido como Anclaje para marcos de plástico de alto rendimiento (acero al carbono, cabeza avellanada), anclaje fachada, anclaje multimaterial, anclaje plástico or taco fachada.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 10 mm
Longitud de anclaje
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$66.797
$1.336
/
1 Pieza