Anclaje para marcos de plástico HRD-H
Anclaje marcos HRD-H 10x100 número de producto: 423872
Anclaje plástico previamente ensamblado para hormigón y mampostería con tornillo (acero al carbono, cabeza hexagonal)
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Aprobaciones / informes de prueba: ETA, Fuego
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
También conocido como anclaje de plástico, anclaje fachada, anclaje multimaterial, anclaje marcos or taco fachada.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 10 mm
Longitud de anclaje
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Contenido del paquete
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$74.028
$1.481
/
1 Pieza








