Clavos para madera GX-WF (lisos brillantes)
Clavo de gas GX-WF 75x2,8 D 34 número de producto: 2083751
Clavo en tiras (brillante) para la fijación de madera a madera con la clavadora a gas GX 90 WF
- Materiales base: Madera
- Condiciones ambientales: Interior seco
- Tipo de peine: En peine de papel, 34 grados
premium
También conocido como perno roscado, Clavos roscados or arandela de plástico.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 51 mm
- 63 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 90 mm
Contenido del paquete
- 3000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
3000
Precio neto
$217.559
$73
/
1 Pieza