Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

X-C MX Clavos para hormigón

Clavo en tiras para la fijación al hormigón con clavadoras de fijación directa

  • Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
estándar

También conocido como ClavosFijacionSistema de fijación para hormigónFijación directa con pólvora or Sistema de fijación con cargador.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 27 mm
  • 37 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Contenido del paquete
  • 1000 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $52.155

Datos Técnicos

Materiales base
Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
Espesor mínimo del material base (concreto)
80 mm
Protección de corrosión
Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
Condiciones ambientales
Interior seco
Material
Acero al carbón
Diámetro de vástago de perno
3.5 mm
Tipo de punta
Punta de corte
Aprobaciones
ICC-ES
Para uso con (herramientas)
DX 351, DX 5, DX 6
Clase de productos
Standard

Documentos

pdf Hoja de datos del producto X-C, inglés, alemán, italiano, francés, español, polaco [ 1.1 MB ]
pdf Manual Técnico de Fijación Directa, inglés [ 6 MB ]
pdf Ficha técnica de clavo X-C, español [ 604.4 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Clavo para fijaciones a hormigón
  • Elemento de fijación de alto desempeño para la fijación de una amplia gama de materiales de bajo espesor a mampostería y hormigón
  • Ideal para hormigón ligero a hormigón de resistencia media (hasta hormigón de resistencia 45 N/mm²)
  • Idóneo para fijación en hormigón con una resistencia de hasta 6.000 psi
  • Tiras de 10 clavos: productividad extremadamente alta y carga de pernos más sencilla

Aplicaciones

  • Fijación de madera a hormigón, por ejemplo, tablas de encofrado, barreras de seguridad, etc.
  • Fijación de perfiles de madera delgados al hormigón
  • Fijación de carriles para tabique seco a mampostería y hormigón
  • Fijación de flejes de conductos HVAC o falsos techos al hormigón
  • Acero endurecido para fijar membranas resistentes al agua o barreras contra la humedad

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen