X-C MX Clavos para hormigón
Clavo para hormigón X-C 62 MX BULK número de producto: 2091368
Clavo en tiras para la fijación al hormigón con clavadoras de fijación directa
- Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
- Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
estándar
También conocido como Clavos, Fijacion, Sistema de fijación para hormigón, Fijación directa con pólvora or Sistema de fijación con cargador.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 27 mm
- 37 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
Contenido del paquete
- 1000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Precio neto
$91.960
$92
/
1 Pieza








