Clavos para hormigón X-C P8
Clavo para hormigón X-C 52 P8 número de producto: 2091389
Diapositiva 1 de 5: Direct Fastening Nail
Clavo individual para la fijación al hormigón con clavadoras de fijación directa
- Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
- Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
estándar
También conocido como Clavo sencillo para hormigón, Clavo para hormigón, Sistema de fijación para hormigón, Fijación directa con pólvora or Sistema de fijación sencillo.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 52 mm
Contenido del paquete
- 100 un
$7.980 /100 Pieza - 1000 un
$68.020 /1000 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$7.980
$80
/
1 Pieza







