Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Clavos para hormigón X-C P8

Clavo individual para la fijación al hormigón con clavadoras de fijación directa

  • Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
estándar

También conocido como Clavo sencillo para hormigónClavo para hormigónSistema de fijación para hormigónFijación directa con pólvora or Sistema de fijación sencillo.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 52 mm
Contenido del paquete
  • 100 un

    $7.980 /100 Pieza
  • 1000 un

    $68.020 /1000 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $7.980