¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

X-C G3 MX Clavos para hormigón

Clavo de gas X-C 20 G3 MX número de producto: 2100955

Clavos en tiras para la fijación en hormigón y otros materiales base con la clavadora a gas GX 3

  • Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero)
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 60 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
estándar

También conocido como Clavo para hormigón, Clavo para hormigón para sistemas a gas, Clavo para hormigón para el sistema gx2, Clavo para sistemas a gas de Hilti or sistema de fijación a gas.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 20 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 39 mm
Para uso con (herramientas)
  • GX 3
Contenido del paquete
  • 1200 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1200
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$63.425
$53
/
1 Pieza