X-C G3 MX Clavos para hormigón
Clavo de gas X-C 27 G3 MX número de producto: 2100956
Clavos en tiras para la fijación en hormigón y otros materiales base con la clavadora a gas GX 3
- Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero)
- Espesor mínimo del material base (concreto): 60 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
estándar
También conocido como Clavo para hormigón, Clavo para hormigón para sistemas a gas, Clavo para hormigón para el sistema gx2, Clavo para sistemas a gas de Hilti or sistema de fijación a gas.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 39 mm
Para uso con (herramientas)
- GX 3
Contenido del paquete
- 1200 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1200
Precio neto
$72.987
$61
/
1 Pieza