Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Clavos de acero X-S G3 MX

Clavo de gas X-S 14 G3 MX #2101547

Clavos en tiras para fijaciones a acero con la clavadora a gas GX 3

  • Materiales base: Acero
  • Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium

También conocido como Clavo de aceroClavo para fijaciones de gas or fijación en hormigón.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 14 mm
Para uso con (herramientas)
  • GX 3
Contenido del paquete
  • 1200 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1200
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$132.098
$110
/
1 Pieza