Clavos para hormigón X-P B3 P7
Clavo universal X-P 36 B3 P7 número de producto: 2105407
Clavo individual para la fijación en hormigón y otros materiales base con la clavadora a batería BX 3
- Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero)
- Espesor mínimo del material base (concreto): 60 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium
También conocido como Clavo para concreto de alta calidad, Clavo de acero de alta calidad, Sistemas de fijación a batería, Sistemas de fijación a batería en acero y concreto or Clavo para sistema bx 3.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 30 mm
- 36 mm
Para uso con (herramientas)
- BX 3
Contenido del paquete
- 200 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
200
Precio neto
$104.689
$523
/
1 Pieza


