nuevo
Clavos para concreto X-C B3 MX
Clavo para hormigón X-C 24 B3 MX número de producto: 2123994
Clavos en tira para fijación en concreto usando la clavadora inalámbrica BX 3
- Materiales base: Concreto (blando)
- Espesor mínimo del material base (concreto): 60 mm
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
estándar
También conocido como Clavo para concreto, Sistema de fijación para concreto, Sistemas de fijación a batería, Sistemas de fijación a batería para concreto or Clavo para sistema bx 3.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 36 mm
Para uso con (herramientas)
- BX 3 02, BX 3-IF, BX 3-L 02, BX 3-ME (02), BX 3-ME-A22
- BX 3 02, BX 3-L 02
- BX 3-L 02
Contenido del paquete
- 1000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Precio neto
$74.844
$75
/
1 Pieza