¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
nuevo

Clavos para concreto X-C B3 MX

Clavo para hormigón X-C 36 B3 MX número de producto: 2149989

Clavos en tira para fijación en concreto usando la clavadora inalámbrica BX 3

  • Materiales base: Concreto (blando)
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 60 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
estándar

También conocido como Clavo para concreto, Sistema de fijación para concreto, Sistemas de fijación a batería, Sistemas de fijación a batería para concreto or Clavo para sistema bx 3.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 36 mm
Para uso con (herramientas)
  • BX 3 02, BX 3-IF, BX 3-L 02, BX 3-ME (02), BX 3-ME-A22
  • BX 3 02, BX 3-L 02
  • BX 3-L 02
Contenido del paquete
  • 1000 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$83.354
$83
/
1 Pieza