¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

X-P B3 MX Clavos para hormigón

Clavo de alto rendimiento X-P 20 B3 MX #2156217

Clavos en tiras para la fijación en hormigón y otros materiales base con la clavadora a batería BX 3

  • Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero)
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 60 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium

También conocido como Clavo para concreto de alta calidadClavo de acero de alta calidadSistemas de fijación a bateríaSistemas de fijación a batería en acero y concreto or Clavo para sistema bx 3.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 20 mm
Para uso con (herramientas)
  • BX 3
Contenido del paquete
  • 400 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
400
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$58.289
$146
/
1 Pieza