nuevo
Clavos para hormigón X-C B4 MX (en peine)
Clavo para hormigón X-C 32 B4 MX bulk número de producto: 2361665

Clavos en tiras para la fijación en hormigón y otros materiales base con la clavadora a batería BX 4
- Materiales base: Concreto (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero)
- Espesor mínimo del material base (concreto): 60 mm
- Condiciones ambientales: Interior seco
estándar
También conocido como Clavos para hormigón, Clavos para BX4-22, X-C B4 MX or Clavos en tiras.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 39 mm
- 45 mm
Para uso con (herramientas)
- BX 4
Contenido del paquete
- 1000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Precio neto
$55.676
$56
/
1 Pieza

