¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Clavos universales X-U MX

Clavo universal X-U 32 MX número de producto: 237348

Clavos en tiras para la fijación al hormigón y al acero con clavadoras de pólvora

  • Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Acero
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
  • Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
premium

También conocido como Clavo hormigón, Clavo acero, X-U MX, Clavo tiras or X-UMX.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 37 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$24.415
$244
/
1 Pieza