Clavos universales X-CR P8
Clavo universal X-CR 16 P8 número de producto: 247356
Clavo individual (acero inoxidable) para la fijación a hormigón y acero con clavadoras de fijación directa en ambientes corrosivos
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 5 mm
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A4(316) o equivalente
También conocido como clavo individual, clavo de acero inoxidable, fijación con pólvora or clavo para hormigón y acero.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 16 mm
- 21 mm
- 24 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$286.100
$2.861
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Acero
Espesor mínimo del material base (acero)
5 mm
Protección de corrosión
Acero inoxidable A4(316) o equivalente
Condiciones ambientales
Interior seco, Interior con condensación temporal, Aplicaciones temporales en exterior, Exterior con poca contaminación, Exterior con concentración moderada de contaminación
Material
Acero inoxidable A4 (o equivalente)
Diámetro de vástago de perno
3.7 mm
Tamaño de arandela
8 mm
Tipo de punta
Punta balística
Aprobaciones
ICS-ES, ITB
Para uso con (herramientas)
DX 2, DX 351, DX 5, DX 6
Características & Aplicaciones
Características
- Acero inoxidable
- Resistente a la corrosión
- Clavos para fijaciones en hormigón o acero
- Diseño que ofrece alta calidad y confiabilidad en las fijaciones
- Apto para uso universal
Aplicaciones
- Fijación en aplicaciones exteriores, expuestas directa o indirectamente a la intemperie
- Homologado para la fijación de perfiles en la construcción de fachadas

